No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
scada-P-IMSoftwareAlignSheetGen

Software IntegrityManager™ para la generación de hojas de alineación

Descripción del producto

El software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente geoFields™) proporciona una solución única para diseñar y generar hojas de alineación (o cualquier tipo de hojas de gran formato). Los usuarios pueden diseñar plantillas de hojas con una flexibilidad prácticamente ilimitada y distribuirlas a otros usuarios para proyectos de producción de hojas por lotes o generación de hojas bajo demanda. Una biblioteca de bandas de hojas permite a los usuarios visualizar con facilidad los datos en una amplia variedad de estilos para cualquier tipo de hoja, desde las clásicas hojas de alineación hasta las de construcción, integridad y riesgo. La simbología, la representación gráfica y el etiquetado son muy flexibles y utilizan las mismas potentes herramientas disponibles en el paquete ArcGIS® de Esri. La salida de hojas con calidad de imprenta se genera por lotes o de una en una, y cada hoja se almacena automáticamente en una ubicación centralizada en formato PDF.

Características

  • Es compatible con los modelos PODS 5.1+ y Esri® ArcGIS de referencia de tuberías, incluidos UPDM y PODS 7.
  • Organiza y muestra los datos en varios tipos de bandas, como la banda de cartografía para mostrar la alineación e imágenes de la tubería, y la banda esquemática para mostrar las características o instalaciones a lo largo de la tubería, como las válvulas.
  • Admite hojas de cualquier tamaño con cualquier número de bandas. Contiene una amplia biblioteca de formatos de banda adaptados para necesidades específicas, como evaluación de riesgos, gestión de integridad, proyectos de construcción, planificación de rutas de tuberías y otros formatos.
  • Los usuarios pueden controlar el etiquetado, el formato, la simbología, los colores y casi cualquier representación gráfica de los datos en la hoja.
  • El diseñador de plantillas permite a los usuarios generar hojas de prueba durante la fase de diseño. A medida que los usuarios diseñan una hoja nueva, pueden generar una hoja de prueba para examinar el diseño y el formato de cada elemento.
  • Regenere las hojas de alineación con los nuevos cambios en la información de las tuberías y archive las hojas de alineación existentes para su registro.
  • Una función de código clave proporciona superposición, codificación y etiquetado dinámicos de datos de atributos de tuberías lineales, como especificaciones de tuberías y revestimientos.
  • La integración con ArcGIS proporciona una amplia gama de funciones conocidas por los usuarios de ArcGIS. Cualquier persona familiarizada con la tecnología puede obtener resultados rápidamente.
  • Alineación flexible de las características en la página para alinearlas estrictamente con el mapa o representarlas a escala constante en toda la página. Ambas técnicas utilizan sofisticados algoritmos de resolución de conflictos.
  • Las opciones avanzadas de clasificación y simbología establecen rangos o símbolos, varían los símbolos según diversas propiedades de los datos (como diámetro de entrada, especificación de la tubería, antigüedad, condición) e incluso muestran gráficos en miniatura en puntos de interés. El usuario también puede crear o importar su propia simbología al utilizar los controles habituales de ArcGIS.
  • Valide todos los aspectos de las propiedades de las plantillas para evitar que falten datos en una plantilla o en las hojas antes del proceso de generación de hojas.

Documentos y dibujos